Соединитель isCon® ASE, тестируется

Артикул, номер 5408080 | EAN 4012196876594

5408080 / isCon ASE 23
28 mm
23 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Для разрядника от перенапряжений isCon® Pro+ и Premium
• Для определения функций и состояния с помощью технологии ASE (Adaptive Switching Element, элемент адаптивной коммутации)
• Для повторных испытаний согласно VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Сборка с завинчиванием
• Возможность проверки с простейшими измерителями сопротивления изоляции (≥ 1 кВ пост. тока)
• Возможность применения во всех классах молниезащиты
• Для максимальной доступности установки — без отключения, демонтажа и проверки с опасным импульсным напряжением
• QR-код для просмотра протокола испытания
• С термоусадочным шлангом и шестигранным ключом


  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Прочее
Вид соединителя Соединитель
Диапазон зажима макс. 23 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подключение Сплошной круг
Посадка 23 mm
Размер 23mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер d мин. 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,5207 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,5207 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon ASE 23 28 mm 23 mm 5408080
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® isCon stripper 2 5408013
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon ASE 23 / 5408080 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия isCon ASE 23 / 5408080 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon ASE 23 / 5408080 , 0.13MB , pdf

Протокол тестирования Example form test report isCon , 0.82MB , pdf
Загрузить

isCon ASE 23 / 5408080
Загрузить