- Описание продукта
-
Описание продукта• Для разрядника от перенапряжений isCon® Pro+ и Premium
• Подключение и прокладка проводов в изолированной мачте
• Для определения функций и состояния с помощью технологии ASE (Adaptive Switching Element, элемент адаптивной коммутации)
• Для повторных испытаний согласно VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Сборка с завинчиванием
• Возможность проверки с простейшими измерителями сопротивления изоляции (≥ 1 кВ пост. тока)
• Возможность применения во всех классах молниезащиты
• Для максимальной доступности установки — без отключения, демонтажа и проверки с опасным импульсным напряжением
• QR-код для открытия протокола испытания
• С термоусадочным шлангом и шестигранным ключом
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Прочее Диапазон зажима макс. 23 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подключение Сплошной круг Посадка 23 mm Размер 23mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,5473 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,5473 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon ASE 23 IN / 5408082 , 0.21MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon ASE 23 IN / 5408082 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon ASE 23 IN / 5408082 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Example form test report isCon , 0.82MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions isCon connection element ASE , 5.49MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon®