Соединитель разделительных полочек

Артикул, номер 6067970 | EAN 4012195694724

Описание продукта
Описание продукта
Соединитель для безболтового крепления разделительных полочек TSG на боковой стенке любой высоты.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крепежный зажим
Материал Нержавеющая сталь 1.4310
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 15 mm
Длина 60 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0568 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0568 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TSGV A2 6067970
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TSGV A2 / 6067970 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TSGV A2 / 6067970 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TSGV A2 / 6067970 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TSGV A2 / 6067970 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TSGV A2 / 6067970 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

TSGV A2 / 6067970
Загрузить