Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7400988 / Соединитель секций кабельного канала

Соединитель секций кабельного канала

Артикул, номер 7400960 | EAN 4012195432845

28 mm
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель кабельных каналов, для монтажа кабельных каналов скрытой установки в стяжке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Высота канала мин. 28 mm
Исполнение Накладка
Материал Сталь
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для компенсационного зазора да
Размер 50x190x28
С выравниванием потенциалов да
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 28 mm
Размер a 190 mm
Размер h 28 mm
Ширина 190 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота канала мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VL 19028E 190 mm 28 mm 7400960
1 Штук
VL 25028E 250 mm 28 mm 7400966
1 Штук
VL 35028E 350 mm 28 mm 7400972
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VL 19028E / 7400960 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VL 19028E / 7400960 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VL 19028E / 7400960 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VL 19028E / 7400960 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.