- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель кабельных каналов, для монтажа кабельных каналов скрытой установки в стяжке.
The electrical conductivity is ensured via the snap-in connection.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Высота канала макс. 48 mm Высота канала мин. 28 mm Исполнение Накладка Материал Сталь Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для компенсационного зазора да Размер 263x75x28,2 С выравниванием потенциалов да Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемная крышка да Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Длина 263 mm Размер a 190 mm Ширина 75 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8512 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8512 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VL 190-2 / 7400988 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС VL 190-2 / 7400988 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VL 190-2 / 7400988 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VL 190-2 / 7400988 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Electrical installation duct system for underfloor, flush-floor or on-floor mounting , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdf
Казахстан - Русский