Соединитель секций кабельного канала

Артикул, номер 7400996 | EAN 4012197349875

75 mm
28 mm
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель кабельных каналов, для монтажа кабельных каналов скрытой установки в стяжке.

The electrical conductivity is ensured via the snap-in connection.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Высота канала макс. 58 mm
Высота канала мин. 28 mm
Исполнение Накладка
Материал Сталь
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для компенсационного зазора да
Размер 423x75x28,2
С выравниванием потенциалов да
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Съемная крышка да
Ширина короба мин. 350 mm

Размеры

Длина 423 mm
Размер a 350 mm
Ширина 75 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2825 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2825 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота канала мин. Высота канала макс. Ширина короба мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VL 190-2 75 mm 28 mm 48 mm 190 mm 7400988
1 Штук
VL 250-2 75 mm 28 mm 58 mm 250 mm 7400992
1 Штук
VL 350-2 75 mm 28 mm 58 mm 350 mm 7400996
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VL 350-2 / 7400996 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VL 350-2 / 7400996 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VL 350-2 / 7400996 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VL 350-2 / 7400996 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Загрузить

VL 350-2 / 7400996
Загрузить