- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель для крепления стоек US 7.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации 3 стороны перфорированные Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля U-образный профиль Прочность материала 4 mm Размер 190x61 Размер 61 x 45 x 190 Размер отверстий 13 x 26 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С аксессуарами для установки винтов да Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма профиля U-образный профиль Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 45 mm Длина 190 mm Ширина 61 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,5018 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,5018 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VUS 7 A2 / 6018408 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС VUS 7 A2 / 6018408 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании VUS 7 A2 / 6018408 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия VUS 7 A2 / 6018408 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VUS 7 A2 / 6018408 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский