Соединитель U-образной стойки FT

Артикул, номер 6018378 | EAN 4012196014293

Описание продукта
Описание продукта
Соединитель для крепления стоек US 7.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Прочность материала 4 mm
Размер 45 x 61 x 190
Размер 190x61
Размер отверстий 13 x 26
Расстояние между центрами отверстий 50 mm
С аксессуарами для установки винтов да
Серия продукции Серия US 7
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Длина 190 mm
Ширина 61 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0975 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0975 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VUS 7 FT 6018378
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VUS 7 FT / 6018378 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VUS 7 FT / 6018378 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании VUS 7 FT / 6018378 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия VUS 7 FT / 6018378 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VUS 7 FT / 6018378 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

VUS 7 FT / 6018378
Загрузить