- Описание продукта
-
Описание продукта• Для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• Элемент в сборе из A4
• Быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали
• Отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Универсальная соединительная клемма Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm Материал Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 Подключение Сплошной круг Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 Посадка Rd 8-10 mm Применение TBS Телекоммуникационные модули Промежуточная пластина нет Размер 40x40mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 1,4 kA Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Длина 40 mm Размер A 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6844 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6844 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 249 8-10 V4A / 5311404 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 249 8-10 V4A / 5311404 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 249 8-10 V4A / 5311404 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Vario quick connector 249 8-10 ZV , 1.52MB , pdf
Казахстан - Русский