Соединитель Vario для быстрого монтажа А4

Артикул, номер 5311405 | EAN 4012196428144

5311405 / 249 S7 V4A
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Универсальная соединительная клемма
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm
Материал Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 40x40mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6708 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6708 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
249 S7 V4A Rd 8-10 mm 5311405
5000 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 249 S7 V4A / 5311405 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 249 S7 V4A / 5311405 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 249 S7 V4A / 5311405 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.