Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых проводников Rd 6-8 / 8-10 мм

Артикул, номер 5311417 | EAN 4012195816591

5311417 / 249 6-10 CU
RD 6-8 / 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений с промежуточными пластинами
• Быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали A2
• С пружинной шайбой согласно DIN 137
• В соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Универсальная соединительная клемма
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 8 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 6 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm
Материал Медь
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка RD 6-8 / 8-10 mm
Промежуточная пластина да
Размер 40x40mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер A 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6499 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6499 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
249 6-10 CU RD 6-8 / 8-10 mm 5311417
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 249 6-10 CU / 5311417 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 249 6-10 CU / 5311417 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 249 6-10 CU / 5311417 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Vario quick connector , 1.10MB , pdf

249 6-10 CU / 5311417
Загрузить