Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых проводников Rd 6-8 / Rd 6-8 мм

Артикул, номер 5311407 | EAN 4012196416912

5311407 / 249 6-8 CU
RD 6-8 / 6-8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений с промежуточными пластинами
• Быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали (A2)
• С пружинной шайбой согласно DIN 137
• В соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Универсальная соединительная клемма
Материал Медь
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 6–8 / Rd 6–8
Посадка RD 6-8 / 6-8 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 40x40mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер A 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6492 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6492 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
249 6-8 CU RD 6-8 / 6-8 mm 5311407
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 249 6-8 CU / 5311407 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 249 6-8 CU / 5311407 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 249 6-8 CU / 5311407 , 0.12MB , pdf

249 6-8 CU / 5311407
Загрузить