- Описание продукта
-
Описание продукта•для T-образных, крестообразных и параллельных соединений с промежуточными пластинами
• быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали
• с пружинной шайбой согласно DIN 137
• соответствует требованиям VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Универсальная соединительная клемма Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 16 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16 Посадка 8-10x16 mm Промежуточная пластина нет Размер 50x40mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 7,9 kA Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Длина 50 mm Размер A 40 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9098 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9098 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 249 8-10X16 VA / 5311590 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация производителя 249 8-10X16 VA / 5311590 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия 249 8-10X16 VA / 5311590 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 249 8-10X16 VA / 5311590 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Vario quick connector , 1.09MB , pdf
Казахстан - Русский