- Описание продукта
-
Описание продукта• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Универсальная соединительная клемма Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 40x40mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Размер A 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6744 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6744 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 249 8-10 VA / 5311551 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 249 8-10 VA / 5311551 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 249 8-10 VA / 5311551 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Vario quick connector 249 8-10 ZV , 1.52MB , pdf
Казахстан - Русский