- Описание продукта
-
Описание продукта• медная лента 35 мм² с цинковым покрытием;
• пластичная, с уплотненными концами;
• по 1 монтажному отверстию Ø 10 мм с каждого конца и 4 монтажным отверстиям Ø 4,3 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Медь Размер 35mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 3 mm Длина 190 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,257 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,257 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 856 / 5331501 , 0.11MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 856 / 5331501 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 856 / 5331501 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 856 / 5331501 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский