Соединительная клемма A4

Артикул, номер 5334934 | EAN 4012195629115

Описание продукта
Описание продукта
• для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;

• для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;

• с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;

• с 1 соединительным отверстием Ø D мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Прочее
Вид соединителя Заглушка концевая
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник Fl 30
Промежуточная пластина нет
Размер M10
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер d мин. 11 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3945 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3945 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5011 VA M10 11 mm 5334934
10 Штук
5011 VA M12 13 mm 5334942
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5011 VA M10 / 5334934 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5011 VA M10 / 5334934 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5011 VA M10 / 5334934 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5011 VA M10 / 5334934 , 0.12MB , pdf

5011 VA M10 / 5334934
Загрузить