- Описание продукта
-
Описание продукта• для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;
• для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;
• с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;
• с 1 соединительным отверстием Ø D мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Прочее Вид соединителя Заглушка концевая Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник Fl 30 Промежуточная пластина нет Размер M12 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 13 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4046 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4046 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5011 VA M12 / 5334942 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5011 VA M12 / 5334942 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5011 VA M12 / 5334942 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5011 VA M12 / 5334942 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский