- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительный фланец для монтажа разделительного искрового промежутка для взрывоопасных зон тип EX ISG на изолированных фланцах и изолированных частях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Диаметр отверстия, мин. 18 mm Запасная деталь нет Исполнение для винтов М16 Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 85x45x40 Серия продукции Ex Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4098 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4098 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AB EX ISG SW M16 / 5240386 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия AB EX ISG SW M16 / 5240386 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AB EX ISG SW M16 / 5240386 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский