- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения круглых проводников Rd 8-10;
• с 1 шестигранным болтом M12 x 40, 1 шестигранной гайкой M12 и 1 пружинной шайбой из нержавеющей стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Соединитель Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка Rd 8-10 mm Размер 50x40x16 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4557 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4557 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1818 / 5012015 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1818 / 5012015 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1818 / 5012015 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1818 / 5012015 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский