- Описание продукта
-
Описание продукта• подходит для подсоединения круглого проводника Rd 8–10 или плоского проводника с глубинным заземлителем 219 16 CU
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя Соединитель Диапазон зажима макс. 10 mm Диапазон зажима мин. 8 mm для глубинного заземлителя 14,2 mm Материал Красная медь Модель Соединительная клемма Подключение Плоский проводник Подключение заземления, диаметр 16 мм Подходит для диаметра круглого провода, макс. 10 mm Подходит для диаметра круглого провода, мин. 8 mm Подходит для плоских проводов шириной макс. 25 mm Посадка FL/ Rd mm Промежуточная пластина нет Размер 59x25x65 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 65 mm Длина 59 mm Ширина 27 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4021 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4021 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2740 16 / 5001511 , 0.19MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2740 16 / 5001511 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2740 16 / 5001511 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2740 16 / 5001511 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский