Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительная клемма светильника для подключения кабелей и проводов без использования инструмента. Протестировано в соответствии с EN 60998
Безвинтовая клемма для присоединения одножильных проводов с многожильными проводами.
Номинальное сечение: 0,5 - 2,5
Номинальное напряжение 450 В
Номинальный ток 24 A
Длина удаленной изоляции: 8-9 мм
Контрольное отверстие: прибор для проверки фазного напряжения и пробник (макс. Ø 2 мм)
Макс. допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: T 110°C
S:0
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 110 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Изоляционный материал Термопласт Количество клемм 3 Количество полюсов 1 макс. Сечение кабеля 2,5 mm² Материал Полиамид Номинальное напряжение 450 V Номинальный ток 24 A Размер 0,5-2,5mm² Расчетный ток IL 24 A Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C Цвет белый Размеры
Высота 16 mm Длина 20,5 mm Ширина 8 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 61 2/1 25 WS / 2054755 , 0.20MB , pdfREACH Декларация соответствия 61 2/1 25 WS / 2054755 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 61 2/1 25 WS / 2054755 , 0.13MB , pdf