- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления круглых проводников RD 16;
• подходит для болтов M10.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Прочее Вид соединителя Соединительная клемма Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка 16 mm Размер 48x40mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 249 VA-OT / 5311573 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 249 VA-OT / 5311573 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 249 VA-OT / 5311573 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 249 VA-OT / 5311573 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский