- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления круглых проводников RD 8–10;
• подходит для болтов M10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Медь Посадка Rd 8-10 mm Размер 40x40mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер A 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1856 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1856 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 249 8-10 CU-OT / 5311530 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 249 8-10 CU-OT / 5311530 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 249 8-10 CU-OT / 5311530 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 249 8-10 CU-OT / 5311530 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский