- Описание продукта
-
Описание продукта• для фланца толщиной до 8 или 14 мм;
• с 4 шестигранными болтами M8;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Соединительная клемма Диапазон зажима макс. 14 mm Материал Стальное литье Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 14mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4819 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4819 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 272 14 / 5318149 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 272 14 / 5318149 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 272 14 / 5318149 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 272 14 / 5318149 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский