Соединительная клемма, до 14 мм

Артикул, номер 5318084 | EAN 4012195421030

Стальное литье
Описание продукта
Описание продукта
• для фланца толщиной до 8 или 14 мм;

• с 4 шестигранными болтами M8;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Соединительная клемма
Диапазон зажима макс. 8 mm
Материал Стальное литье
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4703 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4703 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
272 8 Стальное литье 5318084
20 Штук
272 14 Стальное литье 5318149
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 272 8 / 5318084 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 272 8 / 5318084 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 272 8 / 5318084 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 272 8 / 5318084 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 272 8 / 5318084, 95.65 kB, jpg

272 8 / 5318084
Загрузить