- Описание продукта
-
Описание продуктаСистемное решение с разъединителем для фотоэлектрического преобразователя с 1 трекером MPP
• Варистор-молниеотвод, штекерное исполнение с разделительным приспособлением в отказоустойчивой y-образной схеме подключения согласно VDE 0100-712 (50539-12)
• Низкий уровень срабатывания при постоянном токе: < 3,0 кВ (Uoc макс. = 900 В пост. тока с V25-B+C/0-450PV)
• Разъединитель (1000 В; 32 А) для безопасного отключения провода постоянного тока
• Для каждого защитного устройства в корпус уже установлена 1 клемма до 6 мм², до 30 А пост. тока на клемму
• Предустановка в корпус из поликарбоната (IP65), УФ-стойкость для наружного применения, включая комплект кабельного вывода
Для защиты постоянного тока инвертора фотоэлектрических установок.
В случае опасности образования конденсата вследствие воздействия ветра, снега, различных температур и солнца необходимы дополнительные меры защиты!
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Блокировка строки без Вид защиты IP65 Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус Время срабатывания <25 ns Глубина 122 mm Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение Тип 1+2 и выключатель Benedikt LS32-SMA-A4 DC Количество MPPT 1 Количество входов 1 Количество входов на MPPT 1 Количество входов строк 1 Количество выходов на MPPT 1 Количество линейных вводов 16 Конфигурация сети DC да Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN нет Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S нет Конфигурация сети TN-S нет Конфигурация сети TT нет Конфигурация сети, иная нет макс. входное напряжение пост. тока 900 V макс. входной ток на каждую строку 30 A макс. выходной ток 30 A Максимальное длительное напряжение DC 900 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 160 A Максимальный ток предохранителя 160 Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Оснащен силовым разъединителем да Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 900V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Болтовое соединение Ток грозового импульса (10/350) 7 kA Топография сети Постоянный ток (DC) Функция мониторинга нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Возможности подключения
Anschlussart Generatoranschlusskasten Пружинная клемма Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 6 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,4202 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4202 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VG-BC DC-TS900 / 5088635 , 0.22MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС VG-BC DC-TS900 / 5088635 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VG-BC DC-TS900 / 5088635 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VG-BC DC-TS900 / 5088635 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, VG-BC DC-TS900 , 0.09MB , pdf
Казахстан - Русский