Артикул, номер 5088640 Соединительная коробка генератора, тип 1+2 с 4 фиксаторами, для 4 x 1 линии К продукту
Артикул, номер 5088654 Соединительная коробка генератора, тип 2 с 4 фиксаторами, для 4 x 1 линии К продукту
Артикул, номер 5088651 Соединительная коробка генератора типа 2 с 4 предохранителями 10 А для линии 4 х 1 К продукту
Артикул, номер 5088564 Соединительная коробка генератора, тип 1+2 со штекером MC4 для линии 1 x 1 К продукту
Артикул, номер 5088565 Соединительная коробка генератора, тип 1+2 со штекером MC4 для 2 x 1 линии К продукту
Артикул, номер 5088554 Соединительная коробка генератора, тип 2 со штекером MC4 для 1 x 1 линии К продукту
Артикул, номер 5088556 Соединительная коробка генератора, тип 2 со штекером MC4 для линии 2 x 1 К продукту
Артикул, номер 5088660 Соединительная коробка генератора, тип 2 до 1000 В пост. тока, с разъединителем (32 А) для 1 x 1 линии К продукту
Артикул, номер 5088635 Соединительная коробка генератора, тип 1+2 до 900 В пост. тока, с разъединителем (32 А) для 1 x 1 линии К продукту