Соединительная коробка генератора, тип 1+2 со штекером MC4 для линии 1 x 1

Артикул, номер 5088564 | EAN 4012196440573

5088564 / VG-BC900S1
IP66
Описание продукта
Описание продукта
Системное решение, тип 1+2, со штекером MC4 для фотоэлектрических преобразователей с 1 трекером MPP

• Варистор-молниеотвод, штекерное исполнение с разделительным приспособлением в отказоустойчивой y-образной схеме подключения согласно VDE 0100-712 (50539-12)
• Тип 1+2, комбинированный разрядник для выравнивания потенциалов для защиты от молнии согласно EN 62305 (VDE 0185-305)
• Низкий уровень срабатывания при постоянном токе: < 3,0 кВ (Uoc макс. = 900 В пост. тока с V25-B+C/0-450PV)
• Один вход для фотогальванической линии (штекерный соединитель MC4) на один вход MPP-WR, до 30 А пост. тока на клемму
• Предустановка в корпус из поликарбоната (IP66), УФ-стойкость для наружного применения

Для защиты постоянного тока инвертора фотоэлектрических установок.
В случае опасности образования конденсата вследствие воздействия ветра, снега, различных температур и солнца необходимы дополнительные меры защиты!

  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Блокировка строки без
Вид защиты IP66
Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус
Время срабатывания <25 ns
Глубина 9 mm
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение Для MPP и с подключением MC4
Класс проверки, тип 1 да
Класс проверки, тип 2 да
Количество MPPT 1
Количество входов 1
Количество входов на MPPT 1
Количество входов строк 1
Количество выходов на MPPT 1
Количество линейных вводов 4
Количество полюсов 3
Конфигурация сети DC да
Конфигурация сети IT нет
Конфигурация сети TN нет
Конфигурация сети TN-C нет
Конфигурация сети TN-C-S нет
Конфигурация сети TN-S нет
Конфигурация сети TT нет
Конфигурация сети, иная нет
макс. входное напряжение пост. тока 900 V
макс. входной ток на каждую строку 30 A
макс. выходной ток 30 A
макс. Напряжение PV 900 V
Максимальное длительное напряжение DC 900 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA
Оснащен силовым разъединителем нет
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 900V DC
Серия продукции PV-ÜSS
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода MC4
Ток грозового импульса (10/350) 7 kA
Топография сети Постоянный ток (DC)
Функция мониторинга нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Возможности подключения

Anschlussart Generatoranschlusskasten MC4
Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,7739 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7739 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VG-BC900S1 IP66 5088564
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VG-BC900S1 / 5088564 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VG-BC900S1 / 5088564 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VG-BC900S1 / 5088564 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VG-BC900S1 / 5088564 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdf
Разрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdf

Загрузить

VG-BC900S1 / 5088564
Загрузить