- Описание продукта
-
Описание продуктаСистемное решение с фотоэлектрическими предохранителями для фотоэлектрических преобразователей с 1 трекером MPP
• Отказоустойчивая Y-образная схема подключения согласно VDE 0100-712 (50539-12)
• Низкий уровень срабатывания при постоянном токе: < 4,0 кВ (Uoc макс. = 1000 В пост. тока с V20-C/0-500PV)
• Артикул: 5088654: полюса (+) защищены 4 фотогальваническими предохранителями 10 x 38 мм (не входят в комплект), 1000 В пост. тока
• Артикул: 5088640: полюса (+) защищены 4 фотогальваническими предохранителями 10 x 38 мм (не входят в комплект), 900 В пост. тока
• 4 полюса (-) параллельно подключены с помощью клемм до 6 мм² в корпусе, до 30 А пост. тока на клемму
• Предустановка в корпус из поликарбоната (IP65), УФ-стойкость для наружного применения, включая комплект кабельного вывода
Для защиты постоянного тока инвертора фотоэлектрических установок.
В случае опасности образования конденсата вследствие воздействия ветра, снега, различных температур и солнца необходимы дополнительные меры защиты!
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Блокировка строки 1-полюсная Вид защиты IP65 Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус Время срабатывания <25 ns Глубина 122 mm Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Для номинала предохранителя 10x38 mm Защитное предохранительное устройство, вход 10 A Исполнение Тип 2 в корпусе с держателями предохранителей (не входят в комплект) Количество MPPT 1 Количество входов 4 Количество входов на MPPT 4 Количество входов строк 4 Количество выходов на MPPT 4 Количество линейных вводов 16 Конфигурация сети DC да Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN нет Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S нет Конфигурация сети TN-S нет Конфигурация сети TT нет Конфигурация сети, иная нет макс. входное напряжение пост. тока 1000 V макс. входной ток на каждую строку 30 A макс. выходной ток 30 A Максимальное длительное напряжение DC 1000 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Оснащен силовым разъединителем нет Переход от зоны молниезащиты 1→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 1000V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Болтовое соединение Тип предохранителя gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz = полная защита фотогальванической системы) Топография сети Постоянный ток (DC) Функция мониторинга нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Возможности подключения
Anschlussart Generatoranschlusskasten Пружинная клемма Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 6 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3932 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3932 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VG-C PV1000KS4 / 5088654 , 0.27MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС VG-C PV1000KS4 / 5088654 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VG-C PV1000KS4 / 5088654 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VG-C PV1000KS4 / 5088654 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский