Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительный фланец для монтажа разделительного искрового промежутка OBO-Parex 480 в изолированных фланцах.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия, мин. 25 mm Исполнение для болта M24 Материал Сталь Поверхность Горячая оцинковка Размер Ø25mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2343 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2343 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 484 M24 / 5240255 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия 484 M24 / 5240255 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 484 M24 / 5240255 , 0.13MB , pdf