Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительная перемычка для V10 Compact:
подходит для перемыкания разрядников V10 Compact с защитными выключателями FI в растре 17,5 мм.
• 4-полюсное исполнение (L1; L2; L3; N);
• провод: H07V-K 4 мм²;
• V10 Compact - подключение с помощью контактного вывода (диаметр 2,7 мм);
• защитный выключатель FI, подключение с помощью вилочного контакта (4 x 1,5 mm).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Длина соединительного кабеля 0,2 m Исполнение 200 мм Исполнение 4 Размер 200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 10 mm Длина 200 mm Ширина 67,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VB-V10 COMPACT-2 / 5089650 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия VB-V10 COMPACT-2 / 5089650 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VB-V10 COMPACT-2 / 5089650 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.