Соединительная перемычка

Артикул, номер 5096884 | EAN 4012195531135

IP20
Описание продукта
Описание продукта
Соединительная медная перемычка 16мм2, для соединения полюсов разрядников MC.



• V3 для 3х- полюсных схем
• V4 для 4х- полюсных схем
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид защиты IP20
Вид принадлежностей, принадлежности для защиты от перенапряжения энергетического оборудования Перемычка
Запасная деталь нет
Материал Медь
Размер 3-polig
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0531 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MC V3 IP20 5096884
10 Штук
MC V4 IP20 5096886
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MC V3 / 5096884 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MC V3 / 5096884 , 0.03MB , pdf
REACH Декларация соответствия MC V3 / 5096884 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MC V3 / 5096884 , 0.12MB , pdf

Загрузить
Загрузить

Изображение продукта MC V3 / 5096884, 42.25 kB, jpg

MC V3 / 5096884
Загрузить