- Описание продукта
-
Описание продукта• пластина для соединения токоотвода OBO isCon® с молниеприемной мачтой Ø 16 мм;
• протестирована током до 150 кА (класс молниезащиты II).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подключение Сплошной круг Посадка Rd 8-10 x Rd 16 mm Размер 16x8-10mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H1/150 kA Размеры
Длина 92 mm Размер Н 45,5 mm Размер B 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7596 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7596 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon AP1-16 VA / 5408026 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon AP1-16 VA / 5408026 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon AP1-16 VA / 5408026 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon AP1-16 VA / 5408026 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский