Соединительная пластина L-образной формы FT

Артикул, номер 1124653 | EAN 4012195486060

1124653 / GMS 3 VP L FT
90 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Соединительная пластина с 3 отверстиями для углового соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение со сквозным отверстием 13 мм
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Прочность материала 5 mm
Размер 90x90x40x5
Размер отверстий 13
С аксессуарами для установки винтов нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 5 mm
Длина 90 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,782 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,782 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GMS 3 VP L FT 90 mm 40 mm 1124653
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GMS 3 VP L FT / 1124653 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GMS 3 VP L FT / 1124653 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия GMS 3 VP L FT / 1124653 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GMS 3 VP L FT / 1124653 , 0.13MB , pdf

GMS 3 VP L FT / 1124653
Загрузить