- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительная пластина с 3 отверстиями для продольного соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение со сквозным отверстием 13 мм Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля C-образный профиль Прочность материала 4 mm Размер 150x40x4 Размер отверстий 13 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 4 mm Длина 150 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8254 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8254 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GMS 3 VP A4 / 1124727 , 0.15MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС GMS 3 VP A4 / 1124727 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия GMS 3 VP A4 / 1124727 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GMS 3 VP A4 / 1124727 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский