Соединительная пластина T-образной формы FT

Артикул, номер 1124655 | EAN 4012195486077

1124655 / GMS 4 VP T FT
200 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Соединительная пластина с 4 отверстиями для Т-образного соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение со сквозным отверстием 13 мм
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Прочность материала 5 mm
Размер 200x95x40x5
Размер отверстий 13
С аксессуарами для установки винтов нет
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 5 mm
Длина 200 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2466 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2466 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GMS 4 VP T FT 200 mm 40 mm 1124655
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GMS 4 VP T FT / 1124655 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GMS 4 VP T FT / 1124655 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия GMS 4 VP T FT / 1124655 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GMS 4 VP T FT / 1124655 , 0.13MB , pdf

GMS 4 VP T FT / 1124655
Загрузить