- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительный кабель 3 x 2,5 мм² в исполнении гнездо — штекер, тип WINSTA® MIDI.
Провод их ПВХ: H05VV-F 3 x 2,5 мм²
Подходит для подключения универсальных монтажных коробок Connect UTC к энергораспределителю.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Длина провода 8000 mm Исполнение сторона 1 гнездо Исполнение сторона 2 штекер Количество контактов 3 Маркировка L, N, PE Материал Полиамид Механическое кодирование да Не содержит галогенов нет Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 20 A Поперечное сечение 2,5 mm² Размер 8000x27x15 Серия продукции Вставные системы для электромонтажа Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип блокировки отдельный Цвет черный Цвет кодировки/штекер черный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,103 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,103 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VL-WIN 3P2.5 8SW / 6108722 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия VL-WIN 3P2.5 8SW / 6108722 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия VL-WIN 3P2.5 8SW / 6108722 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский