- Описание продукта
-
Описание продуктаУФ-устойчивый соединительный провод (медь 25 мм²) для монтажа разделительных искровых промежутков, тип EX ISG на изоляционных фланцах и изоляционных частях. С обеих сторон с кабельным наконечником для винтов M10, с одной стороны с винтом M10, гайкой и пружинным кольцом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Вид принадлежностей, принадлежности для защиты от перенапряжения энергетического оборудования Соединительный кабель Длина соединительного кабеля 0,1 m Запасная деталь нет Материал Медь Размер 100 Размер 100mm Серия продукции Ex Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4401 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4401 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AL EX ISG 100 / 5240102 , 0.27MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия AL EX ISG 100 / 5240102 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AL EX ISG 100 / 5240102 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Spark gap EX ISG H , 1.35MB , pdf
Казахстан - Русский