Соединительный кабель AL EX ISG

Артикул, номер 5240104 | EAN 4012196521166

Описание продукта
Описание продукта
УФ-устойчивый соединительный провод (медь 25 мм²) для монтажа разделительных искровых промежутков, тип EX ISG на изоляционных фланцах и изоляционных частях. С обеих сторон с кабельным наконечником для винтов M10, с одной стороны с винтом M10, гайкой и пружинным кольцом.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид принадлежностей, принадлежности для защиты от перенапряжения энергетического оборудования Соединительный кабель
Длина соединительного кабеля 0,2 m
Запасная деталь нет
Материал Медь
Размер 200mm
Размер 200
Серия продукции Ex
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4258 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4258 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина соединительного кабеля Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AL EX ISG 100 0,1 m 5240102
1 Штук
AL EX ISG 200 0,2 m 5240104
1 Штук
AL EX ISG 300 0,3 m 5240106
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AL EX ISG 200 / 5240104 , 0.27MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия AL EX ISG 200 / 5240104 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AL EX ISG 200 / 5240104 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Spark gap EX ISG H , 1.35MB , pdf

AL EX ISG 200 / 5240104
Загрузить