Стальная дуга без резьбы

Артикул, номер 2046810 | EAN 4012196387830

Описание продукта
Описание продукта
Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный нет
Для номинального диаметра трубы 25 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Полированная поверхность нет
Размер Ø25mm
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °

Размеры

Размер B 191 mm
Размер D 28 mm
Размер I 40 mm
Размер m (мм) M25
Размер A 66,5 mm
Размер d 25,5 mm
Размер R 110 mm
Размер t 1,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,596 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,596 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для номинального диаметра трубы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBN16 G 16 mm 2046808
15 Штук
SBN20 G 20 mm 2046809
25 Штук
SBN25 G 25 mm 2046810
25 Штук
SBN32 G 32 mm 2046811
20 Штук
SBN40 G 40 mm 2046812
15 Штук
SBN50 G 50 mm 2046813
5 Штук
SBN63 G 63 mm 2046814
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBN25 G / 2046810 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBN25 G / 2046810 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SBN25 G / 2046810 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SBN25 G / 2046810 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBN25 G / 2046810 , 0.12MB , pdf

SBN25 G / 2046810
Загрузить