- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Для номинального диаметра трубы 63 mm Исполнение Без резьбы Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Полированная поверхность нет Размер Ø63mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 446 mm Размер D 67 mm Размер I 90 mm Размер m (мм) M63 Размер A 163 mm Размер d 64 mm Размер R 250 mm Размер t 1,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,7028 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,7028 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBN63 G / 2046814 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBN63 G / 2046814 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SBN63 G / 2046814 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SBN63 G / 2046814 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBN63 G / 2046814 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский