- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Для номинального диаметра трубы 20 mm Исполнение Без резьбы Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid Полированная поверхность нет Размер Ø20mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции BlackLine, Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Размер B 155 mm Размер D 22,6 mm Размер I 30 mm Размер m (мм) M20 Размер A 53,7 mm Размер d 20,6 mm Размер R 90 mm Размер t 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4103 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4103 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBN20 SW / 2046825 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBN20 SW / 2046825 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SBN20 SW / 2046825 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SBN20 SW / 2046825 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBN20 SW / 2046825 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский