Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикул, номер 2046830 | EAN 4012196388158

Описание продукта
Описание продукта
Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный нет
Для номинального диаметра трубы 63 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid
Полированная поверхность нет
Размер Ø63mm
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции BlackLine, Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Размер B 446 mm
Размер D 67 mm
Размер I 90 mm
Размер m (мм) M63
Размер A 163 mm
Размер d 64 mm
Размер R 250 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,7678 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,7678 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для номинального диаметра трубы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBN16 SW 16 mm 2046824
15 Штук
SBN20 SW 20 mm 2046825
25 Штук
SBN25 SW 25 mm 2046826
25 Штук
SBN32 SW 32 mm 2046827
20 Штук
SBN40 SW 40 mm 2046828
15 Штук
SBN50 SW 50 mm 2046829
5 Штук
SBN63 SW 63 mm 2046830
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBN63 SW / 2046830 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBN63 SW / 2046830 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SBN63 SW / 2046830 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SBN63 SW / 2046830 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBN63 SW / 2046830 , 0.12MB , pdf

SBN63 SW / 2046830
Загрузить