Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикул, номер 2046796 | EAN 4012196387755

Описание продукта
Описание продукта
Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный нет
Для номинального диаметра трубы 32 mm
Исполнение Резьба
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid
Полированная поверхность нет
Размер M32x1,5
Резьба M32x1,5
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции BlackLine, Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Размер B 254 mm
Размер D 32 mm
Размер I 18 mm
Размер m (мм) M32
Размер A 88 mm
Размер R 150 mm
Размер t 1,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4086 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4086 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBNM16 SW M16x1,5 2046793
15 Штук
SBNM20 SW M20x1,5 2046794
25 Штук
SBNM25 SW M25x1,5 2046795
25 Штук
SBNM32 SW M32x1,5 2046796
20 Штук
SBNM40 SW M40x1,5 2046797
15 Штук
SBNM50 SW M50x1,5 2046798
5 Штук
SBNM63 SW M63x1,5 2046799
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBNM32 SW / 2046796 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBNM32 SW / 2046796 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SBNM32 SW / 2046796 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SBNM32 SW / 2046796 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBNM32 SW / 2046796 , 0.13MB , pdf

SBNM32 SW / 2046796
Загрузить