- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.
На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Для номинального диаметра трубы 50 mm Исполнение Резьба Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid Полированная поверхность нет Размер M50x1,5 Резьба M50x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции BlackLine, Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Размер B 358 mm Размер D 50 mm Размер I 25 mm Размер m (мм) M50 Размер A 133 mm Размер R 200 mm Размер t 1,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,3246 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3246 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBNM50 SW / 2046798 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBNM50 SW / 2046798 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SBNM50 SW / 2046798 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SBNM50 SW / 2046798 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBNM50 SW / 2046798 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский