- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.
На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Для номинального диаметра трубы 16 mm Исполнение Резьба Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Полированная поверхность нет Размер M16x1,5 Резьба M16x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 103 mm Размер D 16 mm Размер I 13 mm Размер m (мм) M16 Размер A 45 mm Размер R 50 mm Размер t 1,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4634 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4634 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBNM16 FT / 2046786 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBNM16 FT / 2046786 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SBNM16 FT / 2046786 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SBNM16 FT / 2046786 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBNM16 FT / 2046786 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский