Стальная дуга с резьбой

Артикул, номер 2046789 | EAN 4012196387632

Описание продукта
Описание продукта
Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный нет
Для номинального диаметра трубы 32 mm
Исполнение Резьба
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Полированная поверхность нет
Размер M32x1,5
Резьба M32x1,5
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °

Размеры

Размер B 254 mm
Размер D 32 mm
Размер I 18 mm
Размер m (мм) M32
Размер A 88 mm
Размер R 150 mm
Размер t 1,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7758 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7758 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBNM16 FT M16x1,5 2046786
15 Штук
SBNM20 FT M20x1,5 2046787
25 Штук
SBNM25 FT M25x1,5 2046788
25 Штук
SBNM32 FT M32x1,5 2046789
20 Штук
SBNM40 FT M40x1,5 2046790
15 Штук
SBNM50 FT M50x1,5 2046791
5 Штук
SBNM63 FT M63x1,5 2046792
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBNM32 FT / 2046789 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBNM32 FT / 2046789 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SBNM32 FT / 2046789 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SBNM32 FT / 2046789 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBNM32 FT / 2046789 , 0.12MB , pdf

SBNM32 FT / 2046789
Загрузить