- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 25 mm Исполнение Резьба Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid Полированная поверхность нет Размер 25 Размер M25x1,5 Резьба M25x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции BlackLine, Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Длина 40 mm Размер D 27,5 mm Размер m (мм) M25 Размер d 25 mm Размер L 40 mm Размер t 2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1959 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1959 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SVM25W SW / 2046524 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SVM25W SW / 2046524 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SVM25W SW / 2046524 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SVM25W SW / 2046524 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SVM25W SW / 2046524 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W SW, SM..W G, SM..W FT , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский