Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикул, номер 2046525 | EAN 4012195781325

Описание продукта
Описание продукта
Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 32 mm
Исполнение Резьба
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid
Полированная поверхность нет
Размер 32
Размер M32x1,5
Резьба M32x1,5
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции BlackLine, Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Длина 40 mm
Размер D 35,5 mm
Размер m (мм) M32
Размер d 32 mm
Размер L 40 mm
Размер t 2,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2175 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2175 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для труб диаметром Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SVM16W SW 16 mm M16x1,5 2046522
25 Штук
SVM20W SW 20 mm M20x1,5 2046523
50 Штук
SVM25W SW 25 mm M25x1,5 2046524
50 Штук
SVM32W SW 32 mm M32x1,5 2046525
50 Штук
SVM40W SW 40 mm M40x1,5 2046526
25 Штук
SVM50W SW 50 mm M50x1,5 2046527
10 Штук
SVM63W SW 63 mm M63x1,5 2046528
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SVM32W SW / 2046525 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SVM32W SW / 2046525 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SVM32W SW / 2046525 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SVM32W SW / 2046525 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SVM32W SW / 2046525 , 0.13MB , pdf

SVM32W SW / 2046525
Загрузить