- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 16 mm Исполнение Резьба Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Полированная поверхность нет Размер M16x1,5 Размер 16 Резьба M16x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 18,5 mm Размер m (мм) M16 Размер d 16 mm Размер L 26 mm Размер t 2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1494 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1494 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SVM16W G / 2046875 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SVM16W G / 2046875 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SVM16W G / 2046875 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SVM16W G / 2046875 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SVM16W G / 2046875 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский